配套产品
配套产品
Werkzeuge
1
Zubehör
5
Bezeichnungsschild
1
Modulhalter
2
Kontaktgeber
6
型号: 09 45 453 2103
har-button
har-button

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
按钮
煤灰色
安装孔直径: 30.5 mm
注释
比较
Dieser Artikel benötigt zusätzlich Schutzkappen, Kontaktgeber und einen Modulhalter zur Funktionsfähigkeit. Bitte wählen Sie diese unter „Passende Produkte“ aus.
型号: 09 45 453 2103
har-button
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Werkzeuge
1
Zubehör
5
Bezeichnungsschild
1
Modulhalter
2
Kontaktgeber
6
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Bedien- und Anzeigeelemente
  • Baureihe har-button
  • Komponente Drucktaster
Ausführung
  • Durchmesser der Einbauöffnung 30,5 mm
Technische Kennwerte
  • Betätigungsweg 6 mm
  • Überspannungskategorie III (Schutz durch Kleinspannung)
  • Anzugsdrehmoment ≤2,5 Nm Montagemutter
  • Betriebstemperatur -40 ... +70 °C
  • Lagertemperatur -50 ... +85 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP69 / IPX9K nach ISO 20653
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
  • Stärke der Einbauwand 1 ... ‌8 mm
Materialeigenschaften
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 21,77 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85365080
  • GTIN 5713140449534
  • eCl@ss 27371210 Frontelement für Drucktaster
  • ETIM EC000221
  • UNSPSC 24.0 39122221
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较