登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
没有可用数据
eShop
Device connectivity
connettori da PCB
Connettori scheda-scheda
...
Tramite cavo di collegamento
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
33 15 243 0100 004
型号: 33 15 243 0100 004
har-flex, 12p, with sr, PVC, L=100mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.1 m
注释
比较
免费样品
型号: 33 15 243 0100 004
har-flex, 12p, with sr, PVC, L=100mm
注释
比较
免费样品
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
Connettore 1
har-flex IDC fem w/st-rel 12pos PL1
Connettore 2
har-flex IDC fem w/st-rel 12pos PL1
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
har
-flex
®
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-cablato su entrambi i lati
Connettore 1
har
-flex
®
Connettore femmina
Con serracavo
Connettore 2
har
-flex
®
Connettore femmina
Con serracavo
Direzione differente del connettore
Tipo di cavo
Cavo in rame (senza forature)
Versione
Lunghezza del cavo
0,1 m
Numero di conduttori
12
Struttura conduttore
12x AWG 30
Dettagli tecnici
Spazio di contatto (lato contatti)
1,27 mm
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PVC
Colore (cavo)
Grigio
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
10
Peso netto
3,731 g
Paese di origine
Cina
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140244900
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 14