登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
Connecteurs carte à carte
...
Par le biais de raccordement par câble
Connecteurs de câble et cordons
33 15 243 0200 386
型号: 33 15 243 0200 386
har-flex, 80p, with sr, PVC, L=200mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0200 386
har-flex, 80p, with sr, PVC, L=200mm
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
Connecteur 1
har-flex IDC fem w/st-rel 80pos PL1
Connecteur 2
har-flex IDC fem w/st-rel 80pos PL1
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
har
-flex
®
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
har
-flex
®
Connecteur femelle
Avec anti-traction
Connecteur 2
har
-flex
®
Connecteur femelle
Avec anti-traction
Direction similaire du connecteur
Type de câble
Câble cuivre (plat)
Version
Longueur de câble
0,2 m
Nombre de fils
80
Structure du conducteur
80x AWG 30
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PVC
Couleur (câble)
Gris
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Trioxyde d'antimoine
Plomb
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140245730
eCl@ss
27060390 Câble de transmission de données (non classé)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
下载
HARTING Device Connectivity