配套产品
配套产品 新
Tools
3
饰品
2
型号: 15 39 016 0601 234
har-flex Board IDC 16p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 16p 600pcs per reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌1.32 A
插针: 16
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 15 39 016 0601 234
har-flex Board IDC 16p 600pcs per reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
3
饰品
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Board IDC
  • 原件 PCB转换连接器
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 16
  • 包装内容 带子和线巻
技术参数
  • 导体截面积 (AWG) AWG 30
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 1.27 mm
  • 针间距(插拔端) 0.635 mm
  • 额定电流 ‌ 1.32 A
  • 额定电流 @ 85 °C
  • 放电距离 ‌ 0.4 mm
  • 爬电距离 ‌ 0.4 mm
  • 绝缘阻抗 > 2.11 x 109 Ω
  • 接触电阻 < 10 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 测试电压U r.m.s. 0.91 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 600
  • 净重 2.333 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140838185
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器