配套产品
配套产品
型号: 15 04 100 2401 000
har-flex HD-Card Edge 100 THR PL1 200pcs
har-flex HD-Card Edge 100 THR PL1 200pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 100
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 04 100 2401 000
har-flex HD-Card Edge 100 THR PL1 200pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flex®
  • Bezeichnung HD-Card Edge
  • Komponente Steckverbinder
  • Merkmale Anschlussart der Hold-Downs: THR
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (SMT)
  • Art der Verbindung
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Kontaktanzahl 100
  • Lieferumfang 200 Stück auf Rolle
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 0,8 mm
  • Raster, steckseitig 0,8 mm
  • Datenrate ‌ 25 Gbit/s
  • Luftstrecke
    ≥0,2 mm Backplane
    ≥0,53 mm Steckverbinder
    ≥0,1 mm Tochterkarte
  • Kriechstrecke
    ≥0,2 mm Backplane
    ≥0,53 mm Steckverbinder
    ≥0,1 mm Tochterkarte
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 70 N
  • Ziehkraft ≥ 20 N
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 200
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarität von Kontakten ≤ 0,13 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 2,49 kg
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140205796
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Links
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较