配套产品
配套产品
型号: 15 04 140 2601 333
har-flex HD-Card Edge 140 SMT PL1 SAMPLE
har-flex HD-Card Edge 140 SMT PL1 SAMPLE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 140
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 04 140 2601 333
har-flex HD-Card Edge 140 SMT PL1 SAMPLE
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flex®
  • Identificazione HD-Card Edge
  • Elemento Corpo connettore
  • Caratteristiche Metodo di collegamento dei piedini: SMT
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda (SMT)
  • Tipologia di collegamento
    Scheda madre a scheda figlia
    Mezzanino
  • Numero di poli 140
  • Confezione Campione
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 0,8 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 0,8 mm
  • Data rate ‌ 25 Gbit/s
  • Distanza di scarica in aria
    ≥0.2 mm 电路板
    ≥0.53 mm 连接器
    ≥0.1 mm 子插件板
  • Distanza di scarica superficiale
    ≥0.2 mm 电路板
    ≥0.53 mm 连接器
    ≥0.1 mm 子插件板
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 100 N
  • Forza di prelievo ≥ 28 N
  • Classe di lavoro 1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 200
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanarità dei contatti ≤ 0.15 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) 液晶聚合物 (LCP)
  • Colore (inserto) 黑色
  • Materiale (contatti) 铜合金
  • Finitura superficiale (contatti)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Stato ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 5,4 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140205604
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Link
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较