配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 15 85 626 2601 000
har-flex Hybrid F ang 6+26 SMT PL1 400pc
har-flex Hybrid F ang 6+26 SMT PL1 400pc

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌22.5 A
插针: 32
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 85 626 2601 000
har-flex Hybrid F ang 6+26 SMT PL1 400pc
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Identifiering
  • Kategori 连接器
  • Serie har-flex®
  • Identifiering 混合
  • Element 母连接器
  • Kontaktbeskrivning 弯式
Version
  • Förbindningsmetod 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Förbindningstyp
    主板到子插件板
    扩展卡
  • Antal kontakter 32
  • Antal signalkontakter 26
  • Antal kraftkontakter 6
  • Leveransomfattning 每卷 400 个
Tekniska egenskaper
  • Kontaktdelning (förbindningssida)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Märkström ‌ 22.5 A
  • Märkspänning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Märkspänning 符合 IEC 60664-1 标准
  • Nominell impulsspänning 1.5 kV
  • Föroreningsgrad 2
  • Fritt avstånd
    ≥0.4 mm 信号针
    ≥1.74 mm 电源针
    ≥1.11 mm 信号到电源插针
  • Krypavstånd
    ≥0.4 mm PCB:信号针
    ≥1.74 mm PCB:电源针
    ≥1.11 mm PCB:信号至电源针
    ≥0.4 mm 连接器:信号到电源针
    ≥1.89 mm 连接器:电源针
    ≥2.09 mm 连接器:信号到电源针
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 25 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Prestandanivå 1
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s.
    0.5 kV 信号
    1.39 kV 信号/电源
    1.39 kV 电源/电源
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanära kontakter ‌ 0.12 mm
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) 液晶聚合物 (LCP)
  • Färg (kontaktinsats) 黑色
  • Material (kontakter) 铜合金
  • Yta (kontakter)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen 不包含
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 2,049 g
  • Ursprungsland 中国
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140205222
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较