登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
Board to board konektory
...
Prostřednictvím kabelového připojení
Kabelové konektory a osazené kabely
15 29 018 2501 000
型号: 15 29 018 2501 000
har-flex IDC fem 18pos PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 18
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 29 018 2501 000
har-flex IDC fem 18pos PL1
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
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
har-flex®
Identifikace
Signal
Prvek
Zásuvka
Popis kontaktu
Přímé provedení
Verze
Způsob připojení
Zářezový kontakt
Typ připojení
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
18
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (AWG)
AWG 30
Řady kontaktů
2
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
0,635 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
1,27 mm
Vzdušná vzdálenost
≥0,35 mm Pro plné vodiče
≥0,4 mm Pro laněné vodiče
Délka povrchových cest
≥0,35 mm Pro plné vodiče
≥0,4 mm Pro laněné vodiče
Izolační odpor
>10
9
Ω
Vnitřní odpor
< 25 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Připojovací síla
≤ 14,4 N
Odpojovací síla
≥ 2,7 N
≤ 12,6 N
Úroveň vlastností
1
Spojovací cykly
≥ 500
Zkušební napětí U
r.m.s.
0,5 kV
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R26
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
Velikost balení
120
Hmotnost netto
1,99 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140198739
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found