配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
3
型号: 15 29 058 2501 000
har-flex IDC fem 58pos PL1
har-flex IDC fem  58pos PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 58
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 29 058 2501 000
har-flex IDC fem 58pos PL1
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
3
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flex®
  • Tanımlama Signal
  • Eleman Dişi konnektör
  • Kontak açıklaması Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
  • Bağlantı türü PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 58
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (AWG) AWG 30
  • Kontak sıraları 2
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 0,635 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 1,27 mm
  • Açıklık mesafesi
    ≥0,35 mm katı kablolar için
    ≥0,4 mm çok damarlı kablolar için
  • Creepage mesafesi
    ≥0,35 mm katı kablolar için
    ≥0,4 mm çok damarlı kablolar için
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci < 25 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 46,4 N
  • Geri çekilme kuvveti
    ≥ 8,7 N
    ≤ 40,6 N
  • Performans seviyesi 1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s. 0,5 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • GTIN 5713140198883
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较