配套产品
配套产品
Tools
3
型号: 15 29 008 2502 000
har-flex IDC fem w/st-rel 8pos PL1
har-flex IDC fem w/st-rel 8pos PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 8
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 29 008 2502 000
har-flex IDC fem w/st-rel 8pos PL1
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
产品详情
Azonosítás
  • Kategória 连接器
  • Sorozat har-flex®
  • Azonosítás Signal
  • Elem 母连接器
  • Az érintkező leírása 直式
Verzió
  • Lezárási mód 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • Összeköttetés típusa PCB至电缆
  • Érintkezők száma 8
  • Törésgátló 应力消除紧固夹
技术参数
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 0.635 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 1.27 mm
  • 放电距离
    ≥0.35 mm 用于实心导线
    ≥0.4 mm 用于绞合线
  • 爬电距离
    ≥0.35 mm 用于实心导线
    ≥0.4 mm 用于绞合线
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • 接触电阻 < 25 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 6.4 N
  • Kihúzási erő
    ≥ 1.2 N
    ≤ 5.6 N
  • 性能等级 1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 110
  • Nettó tömeg 1.85 g
  • Származási ország 中国
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140119185
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415