Contacts
3
Combinables
8
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
15 69 012 0301 000
型号: 15 69 012 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 12P Crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接针
额定电流: 10 A
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
插针: 12
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 69 012 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 12P Crimp
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
har-flex®
Tanımlama
Power
Eleman
Dişi konnektör
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Bağlantı türü
PCB'den kabloya
Kontak sayısı
12
Kilitleme tipi
Geçmeli mandallar
Ayrıntılar
Bu kontak ara parçası, IEC 61984'e göre muhafazasız bir konnektördür. Bu durumda, kullanıcının kurulum yöntemleriyle elektrik çarpmasına karşı koruma sağlanmalıdır.
Kontak çekirdekleri elektrik yükü altında bağlanmamalı veya ayrılmamalıdır.
Kontak çekirdekleri, eşleşmemiş durumdayken çalıştırılmamalıdır.
Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
Teknik özellikler
İletken kesiti (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
Kontak sıraları
1
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2,54 mm
Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
2,54 mm
Nominal akım
10 A
Nominal akım
Akım taşıma kapasitesi önemli ölçüde kullanılan PCB'ye, kullanılan iletken kesitine ve özel kurulum durumuna bağlıdır.
Çalışma Gerilimi
IEC 60664-1 uyarınca
Kirlilik derecesi
2
UL uyarınca nominal akım
6 A
UL uyarınca nominal gerilim
250 V
CSA uyarınca nominal akım
4,5 A
Açıklık mesafesi
≥ 2,1 mm
Creepage mesafesi
≥ 2,08 mm
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Kontak direnci
≤ 25 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C
Yerleştirme kuvveti
≤ 25 N
Geri çekilme kuvveti
≥ 8 N
≤ 21 N
Test gerilimi U
r.m.s.
1,39 kV
Yalıtım grubu
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
Hayır
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Poliftalamid (PPA)
Renk (parça)
Siyah
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
10
Net ağırlık
1,85 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140467835
eCl@ss
27.460.202,00