配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 15 55 006 2701 333
har-flex Power M ang 6P THR PL1 Sample
har-flex Power M ang 6P THR PL1 Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌22 A
插针: 6
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 55 006 2701 333
har-flex Power M ang 6P THR PL1 Sample
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria har-flex®
  • Identificare Power
  • Element Conector tată
  • Descrierea contactului Unghiular
  • Caracteristici Metoda de terminaţie reținute: SMT
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu lipire în reflux (THR)
  • Tip conexiune
    Placa de bază la placa fiică
    Card de extensie
  • Număr de contacte 6
  • Detalii Conform IEC 61984, este un conector necapsulat. Protecţia contra electrocutării trebuie asigurată prin tipul de instalare al utilizatorului.
  • Conţinut pachet Mostră
Caracteristici tehnice
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2,54 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 2,54 mm
  • Curent nominal ‌ 22 A
  • Tensiune nominală 180 V
  • Tensiune nominală conf. cu IEC 60664-1
  • Tensiune de impuls nominală 1,5 kV
  • Grad de poluare 2
  • Distanţă în aer ≥0,94 mm
  • Distanţa în izolator
    ≥0,94 mm PCB
    ≥1,89 mm Conector
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 25 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Nivel de performanţă 1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0,84 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conf. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 conf. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaritatea contactelor ‌ 0,1 mm
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polimer cristale lichide (LCP)
  • Culoare (inserţie) Negru
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 5 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140204201
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较