Részletek
Az IEC 61984 szerint ez egy burkolat nélküli csatlakozó. Az elektromos áramütéssel szembeni védelmet a felhasználó telepítési módszereivel kell biztosítani.
Csomag tartalma
Minta
Műszaki jellemzők
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2,54 mm
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
2,54 mm
Rakat magassága
3,25 mm
Névleges áramerősség
19 A
Névleges feszültség
180 V
Névleges feszültség
IEC 60664-1 szerint
Névleges impulzus feszültség
1,5 kV
Szennyeződési fok
2
Légköztávolság
≥0,94 mm
Kúszóáramút távolság
≥0,94 mm NYÁK
≥1,89 mm Csatlakozó
Szigetelés ellenállása
>1010 Ω
Érintkező ellenállás
≤ 25 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Teljesítményszint
1
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Tesztelési feszültség Ur.m.s.
0,84 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
Érintkezők elhelyezkedése egy síkban
0,1 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Színes (betét)
Fekete
Anyag (érintkezők)
Réz ötvözet
Felület (érintkező)
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
Ón nikkelre Lezárási oldal
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része