配套产品
配套产品 新
Combinables
1
型号: 15 52 002 2701 333
har-flex Power M str 2P THR PL1 Sample
har-flex Power M str 2P THR PL1 Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌26.5 A
插针: 2
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 52 002 2701 333
har-flex Power M str 2P THR PL1 Sample
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Power
  • 原件 公连接器
  • 插针端子介绍 直式
  • 特点 连接机构的接线方式:SMT
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 连接方式
    主板到子插件板
    堆栈
  • 针数 2
  • 详细资料 根据 IEC 61984,它是未密封的连接器。必须由安装者根据安装类型来确保实施防触电保护措施。
  • 包装内容 样品
技术参数
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 针间距(插拔端) 2.54 mm
  • 堆码高度 3.25 mm
  • 额定电流 ‌ 26.5 A
  • 额定电压 180 V
  • 额定电压 符合 IEC 60664-1 标准
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 2
  • 放电距离 ≥0.94 mm
  • 爬电距离
    ≥0.94 mm PCB
    ≥1.89 mm 连接器
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 25 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 0.84 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • 插针共面 ‌ 0.1 mm
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 33.33 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140204041
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较