5
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
15 52 005 2601 000
型号: 15 52 005 2601 000
har-flex Power M str 5P SMT PL1 280pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 20 A
插针: 5
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 52 005 2601 000
har-flex Power M str 5P SMT PL1 280pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
har-flex®
名称
Power
エレメント
オスコネクタ
コンタクトの説明
ストレート型
バージョン
結線方式
リフロー半田付け端子 (SMT)
接続タイプ
マザーボード ツー ドーターカード
メザニン
コンタクト数
5
詳細
IEC 61984に準拠した外被なしコネクタ。感電防止はお客様側の設置方法によってご用意ください。
梱包内容
リールに280ピース
技術的特性
コンタクトピッチ(結線側)
2.54 mm
コンタクトピッチ(嵌合側)
2,54 mm
スタック高さ
3,25 mm
定格電流
20 A
定格電圧
180 V
定格電圧
conforme a IEC 60664-1
定格サージ電圧
1,5 kV
汚染度
2
空間距離
≥1,74 mm
沿面絶縁距離
≥1,74 mm Placa de circuitos impresos
≥1,89 mm Conector
絶縁抵抗
>10
10
Ω
接触抵抗
≤ 25 mΩ
使用温度範囲
-55 ... +125 °C
パフォーマンスレベル
1
嵌合回数
≥ 500
試験電圧 U
r.m.s.
1,39 kV
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
コンタクトのコプラナリティ
0,1 mm
材質
材質 (インサート)
Polímero de cristal líquido (LCP)
カラー(インサート)
Negro
材質 (コンタクト)
Aleación de cobre
表面 (コンタクト)
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
conforme
ELVステータス
conforme
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
No incluido
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
No incluido
REACH SVHC 認可対象候補物質
No incluido
カリフォルニアProposition 65物質
No incluido
仕様および認証
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
1,255 g
原産国
中国
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140203891
eCl@ss
27,460,201.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications