配套产品
配套产品
Combinables
8
型号: 15 15 032 2401 000
har-flex THR ang m 32p PL1 440pcs
har-flex THR ang m 32p PL1 440pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 32
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 15 032 2401 000
har-flex THR ang m 32p PL1 440pcs
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flex®
  • Identifikation Signal
  • Element Hankonnektor
  • Beskrivelse af kontakten Vinklet
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (THR)
  • Tilslutningstype
    Bundkort til datterkort
    PCB til kabel
  • Antal kontakter 32
  • Pakkens indhold 440 stk. på en rulle
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 2
  • Kontaktafstand (termineringsside) 1,27 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 1,27 mm
  • Frigangsafstand ≥ 0,4 mm
  • Krybeafstand ≥ 0,4 mm
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand < 25 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Ydeevneniveau 1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 0,5 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140201651
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415