配套产品
配套产品
型号: 15 16 012 2000 041
har-flex distance adapter 20mm 12P PL1
har-flex distance adapter 20mm 12P PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
插针: 12
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 16 012 2000 041
har-flex distance adapter 20mm 12P PL1
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия har-flex®
  • Название Signal
  • Элемент Adapter
  • Описание контактов Male contact Male contact
Версия
  • Тип соединения
    Mezzanine
    Cable to cable
  • Число контактов 12
  • Длина подключения 2.5 mm
  • Содержимое упаковки
    90 pieces in a tray
    5 trays per box
Технические характеристики
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 1.27 mm
  • Высота стека 20 mm
  • Расстояние между проводниками ≥ 0.4 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 0.4 mm
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов < 35 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 6 N
  • Усилие расстыковки ≤ 6 N
  • Уровень исполнения 1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0.5 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Длина стирания 1.5 mm
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Noble metal over Ni
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • UL / CSA UL in preparation
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 450
  • Вес нетто 1.635 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140307285
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • UNSPSC 24.0 39121415