配套产品
配套产品
型号: 15 16 080 2060 041
har-flex distance adapter 32mm 80P PL1
har-flex distance adapter 32mm 80P PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
插针: 80
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 15 16 080 2060 041
har-flex distance adapter 32mm 80P PL1
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria har-flex®
  • Identificare Signal
  • Element Adaptor
  • Descrierea contactului Contact tată Contact tată
Versiune
  • Tip conexiune
    Mezzanine
    Cablu la cablu
  • Număr de contacte 80
  • Lungime terminaţie 2,5 mm
  • Conţinut pachet
    30 bucăţi într-o tavă
    5 tăvi per cutie
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 1,27 mm
  • Înălțime de stivuire 32 mm
  • Distanţă în aer ≥ 0,4 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 0,4 mm
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact < 35 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 40 N
  • Forţă de extragere ≤ 40 N
  • Nivel de performanţă 1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0,5 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Lungime de ștergere 1,5 mm
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polimer cristale lichide (LCP)
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Metal nobil peste Ni
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA UL în pregătire
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 135
  • Masă netă 10,65 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140308282
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415