配套产品
配套产品
型号: 15 16 026 2070 041
har-flex distance adapter 34mm 26P PL1
har-flex distance adapter 34mm 26P PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
插针: 26
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 16 026 2070 041
har-flex distance adapter 34mm 26P PL1
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificatie Signal
  • Element Adapter
  • Beschrijving van het contact Mannelijk contact Mannelijk contact
Versie
  • Verbindingstype
    Mezzanine
    Kabel-naar-kabel
  • Aantal contacten 26
  • Afsluitingslengte 2,5 mm
  • Pakketinhoud
    36 stukken in een bak
    5 bakken per box
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1,27 mm
  • Stapelhoogte 34 mm
  • Tussenruimteafstand ≥ 0,4 mm
  • Kruipweg ≥ 0,4 mm
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand < 35 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 13 N
  • Uittrekkracht ≤ 13 N
  • Prestatieniveau 1
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s. 0,5 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Veeglengte 1,5 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Edelmetaal over Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA UL wordt voorbereid
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 180
  • Nettogewicht 4,11 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140308404
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415