PCB 连接器
...
板对板连接器
夹层连接
15 16 050 2080 041
型号: 15 16 050 2080 041
har-flex distance adapter 36mm 50P PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
插针: 50
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 16 050 2080 041
har-flex distance adapter 36mm 50P PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har-flex®
Identificación
Signal
Elemento
Adaptador
Descripción del contacto
Contacto macho Contacto macho
Versión
Tipo de conexión
Mezzanine
De cable a cable
Número de contactos
50
Longitud de terminación
2,5 mm
Contenidos del paquete
18 piezas en una bandeja
5 bandejas por caja
Características técnicas
Filas de contacto
2
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
1,27 mm
Altura de apilamiento
36 mm
Distancia de separación
≥ 0,4 mm
Distancia de deslizamiento
≥ 0,4 mm
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Resistencia de contacto
< 35 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 25 N
Fuerza de extracción
≤ 25 N
Nivel de desempeño
1
Ciclos de conexión
≥ 500
Voltaje de prueba U
r.m.s.
0,5 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Longitud de barrido
1,5 mm
Propiedades del material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL en preparación
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
80
Peso neto
8,04 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140308466
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found