配套产品
配套产品
型号: 15 29 020 0503 000
har-flex strain relief 20pos
har-flex  strain relief  20pos

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
应力消除
用于母连接器, 绝缘置换连接绝缘位移终端
热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 15 29 020 0503 000
har-flex strain relief 20pos
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 附件
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 액세서리 유형 应力消除
  • 액세서리 설명
    用于母连接器
    绝缘置换连接绝缘位移终端
버전
  • 컨택트핀 개수 20
材料特性
  • 재료 (액세서리) 热塑性塑料
  • 색상 (액세서리) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질 不包含
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 105
  • 총 중량 0.1 g
  • 원산지 中国
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140119307
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较