PCB 连接器
...
接线端子
导线连接
14 02 022 5402 000
型号: 14 02 022 5402 000
har-flexicon 10,16 TTSH-2 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 60 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 022 5402 000
har-flexicon 10,16 TTSH-2 BK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
har-flexicon®
原件
PCB接线端子
规格
水平
版本
接线方式
螺栓接线
回焊焊接接线方式 (THR)
连接方式
PCB至电缆
针数
2
应用领域
用于 THR 回流焊接
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.5 ... 16 mm² 实心
0.5 ... 10 mm² 绞线
0.5 ... 6 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
0.5 ... 6 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
导体截面积 (AWG)
AWG 20 ... AWG 6
插针排
1
针间距(接线端)
10.16 mm
额定电流
60 A
额定电压
1,000 V
额定脉沖电压
8 kV
污染等级
3
额定电压符合UL
300 V
剥线长度
11 mm
拧紧力矩
1.2 ... 1.5 Nm
极限温度
-40 ... +110 °C
尺寸
M4
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
认证
CE
UKCA
商业数据
包装尺寸
50
净重
19.2 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140208216
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15