登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
Printplaat-naar-printplaat connectoren
...
Via kabelverbinding
Kabelconnectoren en kabelmodules
14 31 041 0301 000
型号: 14 31 041 0301 000
har-flexicon 1,27 FIH-4 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 31 041 0301 000
har-flexicon 1,27 FIH-4 BK
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
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
har-flexicon®
Element
Connector
Eigenschappen
Opnieuw aansluiten: 3 keer (dezelfde dwarsdoorsnede)
Versie
Aansluitmethode
IDC-klem aansluitng
Verbindingstype
PCB naar kabel
Aantal contacten
4
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,05 ... 0,14 mm² Geslagen
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 28 ... AWG 26
Buitendiameter draad
≤ 1 mm
Contactrijen
1
Contactpitch (aansluitzijde)
1,27 mm
Nominale stroom
2 A
Mate van verontreiniging
3
Tussenruimteafstand
≥ 0,45 mm
Kruipweg
≥ 0,45 mm
Isolatieweerstand
>10
9
Ω
Contactweerstand
≤ 20 mΩ
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Insteekkracht
7 N
Uittrekkracht
11 N
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Trillingsbestendig
10-2000 Hz, 1,5 mm/20g, 10 veegcycli
Schokbestendig
50 g / 11 ms, 10 schokken / as en richting
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Kleur (insteekstuk)
Zwart
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni Contact zijde
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Nikkel
Naftaleen
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
Verpakkingsmaat
50
Nettogewicht
1,275 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140114883
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15