登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
Conectores entre placas
...
Por conexão com cabo
Conectores de placa
14 11 041 0002 333
型号: 14 11 041 0002 333
har-flexicon 1,27 MSH-4 SAMPLE BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 2 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 041 0002 333
har-flexicon 1,27 MSH-4 SAMPLE BK
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
har-flexicon®
Elemento
Cabeçalho
Versão
Método de terminação
Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
Tipo de conexão
PCB ao cabo
Número de Pólos
4
Conteúdo da embalagem
Amostra
Características técnicas
Fileiras de contatos
1
Espaçador de contato (lado da terminação)
1,27 mm
Corrente Nominal
2 A
Tensão Nominal
16 V
Tensão nominal de impulso
0,5 kV
Grau de poluição
3
Distância de folga
≥ 0,45 mm
Distância de escoamento
≥ 0,45 mm
Resistência de isolamento
>10
9
Ω
Resistência de contato
≤ 20 mΩ
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Força de inserção
7 N
Força de retirada
11 N
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Resistência à vibração
10-2000 Hz, 1,5 mm/20g, 10 ciclos de varredura
Resistência ao impacto
50 g / 11 ms, 10 choques / eixo e direção
Propriedades do material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Cor (inserto)
Preto
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
1,45 g
País de origem
Vietnã
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140112490
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF
PDF (Spanish_MX)
PDF (Czech)
PDF (Spanish)
PDF (Danish)
PDF (German)
PDF (French)
PDF (Italian)
PDF (Japanese)
PDF (Korean)
PDF (Dutch)
PDF (Polish)
PDF (Swedish)
PDF (Turkish)
PDF (Simplified Chinese)
PDF (Chinese trad.)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (English)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found