配套产品
配套产品
型号: 14 02 022 7402 000
har-flexicon 15,00 TTSH-2 BK
har-flexicon 15,00 TTSH-2 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌135 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 02 022 7402 000
har-flexicon 15,00 TTSH-2 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flexicon®
  • Eleman PCB terminal bloku
  • Teknik özellikler Yatay
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi
    Vidalı sonlandırma
    Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
  • Bağlantı türü PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 2
  • Uygulama Alanı THR yeniden akışlı lehimleme için
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²)
    0.5 ... 35 mm² 实心
    0.5 ... 25 mm² 绞线
    0.5 ... 16 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
    0.5 ... 16 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
  • İletken kesiti (AWG) AWG 20 ... AWG 1
  • Kontak sıraları 1
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 15 mm
  • Nominal akım ‌ 135 A
  • Çalışma Gerilimi 1,000 V
  • Nominal darbe gerilimi 8 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Sıyırma uzunluğu 18 mm
  • Sıkma torku 2.1 ... 2.5 Nm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +110 °C
  • Boyut M5
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • Renk (parça) 黑色
  • Malzeme (kontaklar) 铜合金
  • Yüzey (kontaklar)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde 不包含
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Onaylar
    CE
    UKCA
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 50
  • Net ağırlık 51 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140208247
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较