登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
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
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placa a placa de circuitos
...
Por terminación de cable
Conectores de cable y cableados
14 31 071 3101 000
型号: 14 31 071 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-7 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
垂直
推入弹式簧笼接线
额定电流: 6 A
插针: 7
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 31 071 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-7 BK
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
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har-flexicon®
Elemento
Conector
Especificaciones
Vertical
Características
Reconexión: 10 veces (solo con la misma sección de cable o mayor)
Versión
Método de terminación
Terminación Push-in-spring-cage
Tipo de conexión
De placa de circuitos impresos a cable
Número de contactos
7
Detalles
Una sección de conductor (solido/trenzado) de hasta 0,75 mm² es posible con un voltaje nominal de 32 V con III/2.
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,14 ... 0,5 mm² Sencillo
0,2 ... 0,5 mm² Trenzado
0,25 ... 0,34 mm² Trenzado, con mangos, sin funda de plástico
Sección de cable (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
Filas de contacto
1
Distancia entre contactos (lado de terminación)
2,54 mm
Corriente nominal
6 A
Voltaje nominal
160 V
Voltaje de choque nominal
2,5 kV
Nivel de contaminación
3
Distancia de separación
1,5 mm
Distancia de deslizamiento
1,6 mm
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Longitud de pelado
6 mm
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 35 N
Fuerza de extracción
≥ 7 N
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Resistencia a las vibraciones
5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Propiedades del material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Color (inserto)
Negro
Material (contactos)
Aleación de cobre
Acero para resortes
Superficie (contactos)
Sn Lado de acoplamiento
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Níquel
Naftalina
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
75
Peso neto
2,16 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140115248
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15