PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
14 11 031 3002 334
型号: 14 11 031 3002 334
har-flexicon 2,54 MSH-3 T24 SAMPLE WH WP
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
水平, 带导向针
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 3
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
白
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 031 3002 334
har-flexicon 2,54 MSH-3 T24 SAMPLE WH WP
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connectors
系列
har-flexicon®
原件
Header
规格
Horizontal
With guiding pin
版本
接线方式
Reflow soldering termination (SMT)
连接方式
PCB to cable
针数
3
包装内容
Sample
技术参数
插针排
1
针间距(接线端)
2.54 mm
额定电流
6 A
额定电压
160 V
额定脉沖电压
2.5 kV
污染等级
3
放电距离
1.5 mm
爬电距离
1.6 mm
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-40 ... +125 °C
插入力
≤ 15 N
拔出力
≥ 3 N
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
抗震
5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Material properties
Material (insert)
Liquid crystal polymer (LCP)
Colour (insert)
White
Material (contacts)
Copper alloy
Spring steel
Surface (contacts)
Sn over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Not contained
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
1
净重
0.8 g
原产国
Vietnam
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140205840
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found