配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 14 11 101 3001 333
har-flexicon 2,54 MSV-10 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 MSV-10 SAMPLE BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌6 A
插针: 10
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 101 3001 333
har-flexicon 2,54 MSV-10 SAMPLE BK
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flexicon®
  • Eleman Başlık
  • Teknik özellikler Dikey
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
  • Bağlantı türü PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 10
  • Paket içeriği Örnek
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 1
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,54 mm
  • Nominal akım ‌ 6 A
  • Çalışma Gerilimi 160 V
  • Nominal darbe gerilimi 2,5 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Açıklık mesafesi ‌ 1,5 mm
  • Creepage mesafesi ‌ 1,6 mm
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 50 N
  • Geri çekilme kuvveti ≥ 10 N
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Titreşim direnci 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eksen
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (kontaklar)
    Bakır alaşımı
    Çelik yay
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140112759
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较