配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 14 11 021 3001 333
har-flexicon 2,54 MSV-2 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 MSV-2 SAMPLE BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌6 A
插针: 2
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 021 3001 333
har-flexicon 2,54 MSV-2 SAMPLE BK
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Maschio
  • Specifiche Verticale
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda (SMT)
  • Tipologia di collegamento PCB / cable
  • Numero di poli 2
  • Confezione Campione
Dettagli tecnici
  • File di contatti 1
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,54 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 6 A
  • Tensione di esercizio 160 V
  • Tensione di prova 2,5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Distanza di scarica in aria ‌ 1,5 mm
  • Distanza di scarica superficiale ‌ 1.6 mm
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 10 N
  • Forza di prelievo ≥ 2 N
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Resistenza alle vibrazioni 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/asse
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) 液晶聚合物 (LCP)
  • Colore (inserto) 黑色
  • Materiale (contatti)
    铜合金
    弹簧钢
  • Finitura superficiale (contatti)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Stato ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 0,82 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140112414
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较