PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
14 11 051 3001 333
型号: 14 11 051 3001 333
har-flexicon 2,54 MSV-5 SAMPLE BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 5
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 051 3001 333
har-flexicon 2,54 MSV-5 SAMPLE BK
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
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har-flexicon®
Elemento
Encabezado
Especificaciones
Vertical
Versión
Método de terminación
回焊焊接接线方式 (SMT)
Tipo de conexión
PCB至电缆
Número de contactos
5
Contenidos del paquete
样品
Características técnicas
Filas de contacto
1
Distancia entre contactos (lado de terminación)
2.54 mm
Corriente nominal
6 A
Voltaje nominal
160 V
Tensión de choque nominal
2.5 kV
Nivel de contaminación
3
Distancia de separación
1.5 mm
Distancia de deslizamiento
1.6 mm
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 25 N
Fuerza de extracción
≥ 5 N
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Resistencia a las vibraciones
5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
Propiedades del material
Material (aislante)
液晶聚合物 (LCP)
Color (aislante)
黑色
Material (contactos)
铜合金
弹簧钢
Superficie (contactos)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la California Proposition 65
有
Sustancias de la California Proposition 65
铅
镍
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
1,12 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140112551
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15