PCB 连接器
...
接线端子
导线连接
14 01 041 3102 333
型号: 14 01 041 3102 333
har-flexicon 2,54 TSPH-4 SAMPLE BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
水平
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 041 3102 333
har-flexicon 2,54 TSPH-4 SAMPLE BK
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har-flexicon®
Elemento
Bloque de terminales de placa de circuitos impresos
Especificaciones
Horizontal
Características
Reconexión: 10 veces (solo con la misma sección de cable o mayor)
Versión
Método de terminación
Terminación de jaula de resorte de encaje
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Tipo de conexión
De placa de circuitos impresos a cable
Número de contactos
4
Detalles
Una sección de conductor (macizo/trenzado) de hasta 0,75 mm² es posible con una tensión nominal de 32 V con III/2.
Contenidos del paquete
Muestra
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,14 ... 0,5 mm² Sencillo
0,2 ... 0,5 mm² Trenzado
0,25 ... 0,34 mm² Trenzado, con manguitos, sin funda de plástico
Sección de cable (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
Filas de contacto
1
Distancia entre contactos (lado de terminación)
2,54 mm
Corriente nominal
6 A
Voltaje nominal
160 V
Tensión de choque nominal
2,5 kV
Nivel de contaminación
3
Distancia de separación
1,5 mm
Distancia de deslizamiento
1,6 mm
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Longitud de pelado del cable
6 mm
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 20 N
Fuerza de extracción
≥ 4 N
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Resistencia a las vibraciones
5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje
Propiedades del material
Material (aislante)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Color (aislante)
Negro
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
2,56 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140111035
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15