登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
...
Sorkapocs csatlakozók
Wire connection
14 01 051 3102 333
型号: 14 01 051 3102 333
har-flexicon 2,54 TSPH-5 SAMPLE BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
水平
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 051 3102 333
har-flexicon 2,54 TSPH-5 SAMPLE BK
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
har-flexicon®
Elem
PCB terminal block
Specifikáció
Horizontal
Tulajdonságok
Reconnection: 10 times (only with same or larger cross section)
Verzió
Lezárási mód
Push-in-spring-cage termination
Reflow soldering termination (SMT)
Összeköttetés típusa
PCB to cable
Érintkezők száma
5
Részletek
A conductor cross-section (solid/stranded) of up to 0.75 mm² is possible at a rated voltage of 32 V with III/2.
Csomag tartalma
Sample
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.14 ... 0.5 mm² Solid
0.2 ... 0.5 mm² Stranded
0.25 ... 0.34 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
Érintkező sorok
1
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2.54 mm
Névleges áramerősség
6 A
Névleges feszültség
160 V
Névleges impulzus feszültség
2.5 kV
Szennyeződési fok
3
Légköztávolság
1.5 mm
Kúszóáramút távolság
1.6 mm
Szigetelés ellenállása
>10
9
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 20 mΩ
Blankolási hossz
6 mm
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Benyomási erő
≤ 25 N
Kihúzási erő
≥ 5 N
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Rezgésellenállás
5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Liquid crystal polymer (LCP)
Színes (betét)
Black
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Sn over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
7.72 g
Származási ország
Vietnam
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140111073
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15