登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
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
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Blocuri terminale
Wire connection
14 01 031 3102 334
型号: 14 01 031 3102 334
har-flexicon 2,54TSPH-3 T24 SAMPLE WH WP
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
水平, 带导向针
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 3
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
白
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 14 01 031 3102 334
har-flexicon 2,54TSPH-3 T24 SAMPLE WH WP
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
har-flexicon®
Element
PCB terminal block
Specificație
Horizontal
With guiding pin
Caracteristici
Reconnection: 10 times (only with same or larger cross section)
Versiune
Metoda de terminaţie
Push-in-spring-cage termination
Reflow soldering termination (SMT)
Tip conexiune
PCB to cable
Număr de contacte
3
Detalii
A conductor cross-section (solid/stranded) of up to 0.75 mm² is possible at a rated voltage of 32 V with III/2.
Conţinut pachet
Sample
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.14 ... 0.5 mm² Solid
0.2 ... 0.5 mm² Stranded
0.25 ... 0.34 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
Secțiune fir [AWG]
AWG 26 ... AWG 20
Rânduri de contacte
1
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
2.54 mm
Curent nominal
6 A
Tensiune nominală
160 V
Tensiune de impuls nominală
2.5 kV
Grad de poluare
3
Distanţă în aer
1.5 mm
Distanţa în izolator
1.6 mm
Rezistenţă izolaţie
>10
9
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 20 mΩ
Lungime dezizolare
6 mm
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Forţă de inserţie
≤ 15 N
Forţă de extragere
≥ 3 N
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Rezistenţă la vibraţii
5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Proprietăţi material
Material (inserţie)
液晶聚合物 (LCP)
Culoare (inserţie)
White
Material (contacte)
铜合金
Suprafaţă (contacte)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Propunerea din California 65 de substanțe
有
Propunerea din California 65 de substanțe
铅
镍
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
4.42 g
Ţara de origine
Vietnam
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140208537
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found