Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
1
Part Number: 14 31 231 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-23 GN SL
har-flexicon 3,50 FPH-23 GN SL

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector
Horizontal
Terminal mola para apertar
Corrente Nominal: ‌11 A
Contatos: 23
Liga de cobre
Sn Lado de conexão
Codificação: Por favor solicite pinos de codificação separadamente.
Fixação do PCB: Com flange roscada
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Part Number: 14 31 231 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-23 GN SL
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Accessories
1
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flexicon®
  • Elemento Conector
  • Especificação Horizontal
Versão
  • Método de terminação Terminal mola para apertar
  • Tipo de conexão PCB ao cabo
  • Número de Pólos 23
  • Codificação Por favor solicite pinos de codificação separadamente.
  • Fixação do PCB Com flange roscada
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²)
    0,14 ... 1,5 mm² Rígido
    0,14 ... 1,5 mm² Fio flexível
    0,5 ... 1,5 mm² Fio flexível, com terminais, sem luva plástica
    0,1 ... 1,5 mm² Fio flexível, com terminais, com luva plástica
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Fileiras de contatos 1
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 3,5 mm
  • Corrente Nominal ‌ 11 A
  • Tensão Nominal 150 V
  • Tensão nominal de impulso 2,5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Comprimento de decapagem 9 ... 10 mm
  • Limitação de temperatura -40 ... +110 °C
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Poliamida (PA)
    Poliftalamida (PPA)
  • Cor (inserto) Verde
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Sn Lado de conexão
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Aprovações
    CE
    UKCA
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem República Tcheca
  • GTIN 5713140209886
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare