PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
14 31 091 4106 000
型号: 14 31 091 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-9 GN SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 11 A
插针: 9
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺栓法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 091 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-9 GN SL
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
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har-flexicon®
Elemento
Conector
Especificaciones
Horizontal
Versión
Método de terminación
Terminación de jaula de resorte de encaje
Tipo de conexión
PCB至电缆
Número de contactos
9
Codificación
请单独订购编码针。
Fijación de placas de circuitos impresos
带螺栓法兰
Características técnicas
Sección de conductor
0.14 ... 1.5 mm² 实心
0.14 ... 1.5 mm² 绞线
0.5 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
0.1 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
Sección de cable [AWG]
AWG 30 ... AWG 14
Filas de contacto
1
Distancia entre contactos (lado de terminación)
3.5 mm
Corriente nominal
11 A
Voltaje nominal
150 V
Tensión de choque nominal
2.5 kV
Nivel de contaminación
3
Longitud de pelado del cable
9 ... 10 mm
Temperatura de limitación
-40 ... +110 °C
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (aislante)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
Color (aislante)
绿色
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
Sn 界面端
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Certificaciones
CE
UKCA
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
8,22 g
País de origen
Italia
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140209770
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found