Elementy do połączeń
Złącza na PCB
Złącza płyta-płyta
...
Przez podłączenie przewodu
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
14 31 121 4402 000
型号: 14 31 121 4402 000
har-flexicon 3,50 FSH-12 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: 10 A
插针: 12
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
免费样品
型号: 14 31 121 4402 000
har-flexicon 3,50 FSH-12 GN
注释
比较
免费样品
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
Identyfikacja
Kategoria
Kontaktdon
Seria
har-flexicon®
Element
Złącze
Specyfikacje
Horisontell
Wersja
Metoda przyłączenia
Skruvterminering
Typ połącznia
PCB till kabel
Liczba kontaktów
12
Kodowanie
Beställ kodningsstift separat.
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,05 ... 1,5 mm² Massiv
0,05 ... 1 mm² Flertrådig
0,5 ... 1 mm² Flertrådig, med hylsor, utan plasthylsa
0,1 ... 1 mm² Flertrådig, med hylsor, med plasthylsa
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 30 ... AWG 14
Rzędy kontaktów
1
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
3,5 mm
Prąd znamionowy
10 A
Napięcie znamionowe
150 V
Znamionowe napięcie udarowe
2,5 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Długość odizolowania
5 ... 6 mm
Moment dokręcający
0.2 ... 0.25 Nm
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +110 °C
Rozmiar
M2
Grupa izolacyjna
I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Polyamid (PA)
Polyftalamid (PPA)
Kolor (wkład)
Grön
Materiał (kontaktów)
Kopparlegering
Powierzchnia (kontakty)
Sn Kopplingssida
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS zwolnienia
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Innehåller ej
REACH ANEKS XIV substancje
Innehåller ej
REACH SVHC substancje
Ja
REACH SVHC substancje
Bly
Numer ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Propozycja Kalifornijska 65
Ja
Propozycja Kalifornijska 65
Bly
Nickel
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Certyfikaty
CE
UKCA
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
100
Waga netto
8,66 g
Kraj pochodzenia
Włochy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140115712
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found