配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
型号: 14 31 251 4402 000
har-flexicon 3,50 FSH-25 GN
har-flexicon 3,50 FSH-25 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: ‌10 A
插针: 25
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 251 4402 000
har-flexicon 3,50 FSH-25 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flexicon®
  • Prvek Konektor
  • Specifikace Horizontální
Verze
  • Způsob připojení Šroubové připojení
  • Typ připojení PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 25
  • Kódování Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²)
    0,05 ... 1,5 mm² Plný
    0,05 ... 1 mm² Laněný
    0,5 ... 1 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace
    0,1 ... 1 mm² Laněné, s dutinkami, s izolací
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Řady kontaktů 1
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 3,5 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 10 A
  • Jmenovité napětí 150 V
  • Jmenovité rázové napětí 2.5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Délka odizolování 5 ... 6 mm
  • Utahovací moment 0.2 ... 0.25 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +110 °C
  • Velikost M2
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • Barva (vložka) 绿色
  • Materiál (kontakty) 铜合金
  • Povrch (kontaktů) Sn 界面端
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Schválení
    CE
    UKCA
Obchodní údaje
  • Velikost balení 25
  • Hmotnost netto 18,24 g
  • Země původu Itálie
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140115989
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415