配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
1
型号: 14 31 101 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-10 GN
har-flexicon 3,50 FSV-10 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
垂直
螺栓接线
额定电流: ‌10 A
插针: 10
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
免费样品
型号: 14 31 101 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-10 GN
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
1
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия har-flexicon®
  • Элемент Connector
  • Спецификация Vertical
Версия
  • Метод подключения Screw termination
  • Тип соединения PCB to cable
  • Число контактов 10
  • Кодирование Please order coding pins separately.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника
    0.05 ... 1.5 mm² Solid
    0.05 ... 1 mm² Stranded
    0.5 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 30 ... AWG 14
  • Ряды контактов 1
  • Шаг контактов (сторона подключения) 3.5 mm
  • Номинальный ток ‌ 10 A
  • Номинальное напряжение 150 V
  • Номинальное импульсное напряжение 2.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Длина снятия изоляции 5 ... 6 mm
  • Момент затяжки 0.2 ... 0.25 Nm
  • Предельная температура -40 ... +110 °C
  • Размер M2
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Цвет (контактная вставка) Green
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Sn Mating side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Допуски:
    CE
    UKCA
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 8.26 g
  • Страна изготовления Italy
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140115545
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较