登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
Złącza płyta-płyta
...
Przez podłączenie przewodu
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
14 31 211 4401 000
型号: 14 31 211 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-21 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
垂直
螺栓接线
额定电流: 10 A
插针: 21
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 211 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-21 GN
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
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
har-flexicon®
Element
Złącze
Specyfikacje
Pionowo
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie śrubowe
Typ połącznia
PCB do przewód
Liczba kontaktów
21
Kodowanie
Piny kodujące należy zamawiać osobno.
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,05 ... 1,5 mm² Drut
0,05 ... 1 mm² Linka
0,5 ... 1 mm² Linka, z tulejkami, bez tulei z tworzywa
0,1 ... 1 mm² Linka, z tulejkami, z tulejami z tworzywa
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 30 ... AWG 14
Rzędy kontaktów
1
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
3,5 mm
Prąd znamionowy
10 A
Napięcie znamionowe
150 V
Znamionowe napięcie udarowe
2,5 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Długość odizolowania
5 ... 6 mm
Moment dokręcający
0,2 ... 0,25 Nm
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +110 °C
Rozmiar
M2
Grupa izolacyjna
I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliamid (PA)
Polifalamid (PPA)
Kolor (wkład)
Zielony
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Sn Strona łączeniowa
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Certyfikaty
CE
UKCA
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Czechy
GTIN
5713140208902
eCl@ss
27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15