登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
1
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
보드 투 보드 커넥터
...
케이블 연결 경유
보드 커넥터
14 12 181 4006 000
型号: 14 12 181 4006 000
har-flexicon 3,50 MTH-18 BK SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 11 A
插针: 18
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺纹法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 12 181 4006 000
har-flexicon 3,50 MTH-18 BK SL
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
식별
카테고리
Connecteurs
제품 시리즈
har-flexicon®
요소
Connecteur mâle
사양
Horizontal
버전
터미네이션 방법
Raccordement par soudage par refusion (THR)
연결 유형
Carte de circuit imprimé sur câble
컨택트핀 개수
18
코딩
Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément.
PCB 고정
Avec filetage de la Bride
기술적 특성
접점 열
1
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
3,5 mm
정격 전류
11 A
정격 전압
150 V
정격 임펄스 전압
2,5 kV
오염도
3
절연 저항
>10
9
Ω
접점 저항
≤ 15 mΩ
제한 온도
-40 ... +110 °C
삽입 포스
≤ 54 N
철수 포스
≥ 27 N
고립 그룹
I (600 ≤ CTI)
자재 특성
재료 (인서트)
Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
컬러 (인서트)
Noir
재료 (접점)
Alliage de cuivre
표면 (접점)
Sn sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
normes
ELV 상태
normes
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
Non contenu
REACH ANNEX XIV 물질
Non contenu
REACH SVHC 물질
Non contenu
상세명세 및 승인
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
승인규격
CE
UKCA
상업용 데이터
포장 규격
50
총 중량
6.86 g
원산지
체코
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140114531
eCl@ss
27,460,201.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15