登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
Kart-kart konnektörleri
...
Kablo bağlantısı yoluyla
Kart konnektörleri
14 12 241 4002 000
型号: 14 12 241 4002 000
har-flexicon 3,50 MTH-24 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 11 A
插针: 24
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 12 241 4002 000
har-flexicon 3,50 MTH-24 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
har-flexicon®
Eleman
Başlık
Teknik özellikler
Yatay
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
Bağlantı türü
PCB'den kabloya
Kontak sayısı
24
Kodlama
Lütfen kodlama pimlerini ayrıca sipariş edin.
Teknik özellikler
Kontak sıraları
1
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
3,5 mm
Nominal akım
11 A
Çalışma Gerilimi
150 V
Nominal darbe gerilimi
2,5 kV
Kirlilik derecesi
3
Yalıtım direnci
>10
9
Ω
Kontak direnci
≤ 15 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +110 °C
Yerleştirme kuvveti
≤ 72 N
Geri çekilme kuvveti
≥ 36 N
Yalıtım grubu
I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Poliamid (PA)
Poliftalamid (PPA)
Renk (parça)
Siyah
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Onaylar
CE
UKCA
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
25
Net ağırlık
9,8 g
Menşei ülkesi
Çekya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140114593
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15