登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
1
Zubehör
1
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
NYÁK-NYÁK csatlakozók
...
Kábelcsatlakozáson keresztül
Board connectors
14 12 111 4005 000
型号: 14 12 111 4005 000
har-flexicon 3,50 MTV-11 TB50 BK SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 11 A
插针: 11
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺纹法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 12 111 4005 000
har-flexicon 3,50 MTV-11 TB50 BK SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
1
Zubehör
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
har-flexicon®
Elem
Header
Specifikáció
Vertical
Verzió
Lezárási mód
Reflow soldering termination (THR)
Összeköttetés típusa
PCB to cable
Érintkezők száma
11
Kódolás
Please order coding pins separately.
NYÁK rögzítése
With thread flange
Műszaki jellemzők
Érintkező sorok
1
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
3.5 mm
Névleges áramerősség
11 A
Névleges feszültség
150 V
Névleges impulzus feszültség
2.5 kV
Szennyeződési fok
3
Szigetelés ellenállása
>10
9
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 15 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +110 °C
Benyomási erő
≤ 33 N
Kihúzási erő
≥ 16.5 N
Szigetelő csoport
I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Színes (betét)
Black
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Sn over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Jóváhagyások
CE
UKCA
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
Czechia
GTIN
5713140206465
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15