配套产品
配套产品 新
Combinables
2
饰品
1
型号: 14 12 211 4001 000
har-flexicon 3,50 MTV-21 BK
har-flexicon 3,50 MTV-21 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌11 A
插针: 21
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 12 211 4001 000
har-flexicon 3,50 MTV-21 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
2
饰品
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-flexicon®
  • Elément Connecteur mâle
  • Spécification Vertical
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (THR)
  • Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 21
  • Codage Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément.
Données techniques
  • Rangées de contacts 1
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 3.5 mm
  • Intensité nominale ‌ 11 A
  • Tension nominale 150 V
  • Tension de claquage 2.5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 15 mΩ
  • Limite de température -40 ... +110 °C
  • Force d'insertion ≤ 63 N
  • Force d'arrachement ≥ 31.5 N
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • Couleur (d'insert) 黑色
  • Matériau (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • État ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC 不包含
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Homologations
    CE
    UKCA
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Tchéquie
  • GTIN 5713140206151
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较