配套产品
配套产品
型号: 14 02 051 4402 000
har-flexicon 3,50 TTSH-5 BK
har-flexicon 3,50 TTSH-5 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌12 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 02 051 4402 000
har-flexicon 3,50 TTSH-5 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Morsettiera da PCB
  • Specifiche Orizzontale
Versione
  • Collegamento
    Collegamento a vite
    Terminali per saldatura ad onda (THR)
  • Tipologia di collegamento PCB / cable
  • Numero di poli 5
  • Settori di applicazione per saldatura ad onda THR
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²)
    0,05 ... 1,5 mm² Solido
    0,05 ... 1 mm² Flessibile
    0,5 ... 1 mm² Flessibile, con ferrule, senza manicotto in plastica
    0,1 ... 1 mm² Flessibile, con ferrule e manicotto in plastica
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 28 ... AWG 16
  • File di contatti 1
  • Spazio di contatto (lato cavi) 3,5 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 12 A
  • Tensione di esercizio 150 V
  • Tensione di prova 2,5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Lunghezza di spellatura 5 ... 6 mm
  • Coppia di serraggio 0,2 ... 0,25 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +110 °C
  • Taglia M2
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Poliammide (PA)
    Poliftalammide (PPA)
  • Colore (inserto) Nero
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Sn su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvazioni
    CE
    UKCA
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 150
  • Peso netto 3,14 g
  • Paese di origine Italia
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140208278
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415