配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
1
型号: 14 31 191 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-19 GN
har-flexicon 3,81 FPH-19 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: ‌11 A
插针: 19
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 191 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-19 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flexicon®
  • Element Złącze
  • Specyfikacje Poziomo
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie wciskane z zaciskiem klatkowym
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 19
  • Kodowanie Piny kodujące należy zamawiać osobno.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²)
    0,14 ... 1,5 mm² Drut
    0,14 ... 1,5 mm² Linka
    0,5 ... 1,5 mm² Linka, z tulejkami, bez tulei z tworzywa
    0,1 ... 1,5 mm² Linka, z tulejkami, z tulejami z tworzywa
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Rzędy kontaktów 1
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 3,81 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 11 A
  • Napięcie znamionowe 150 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 2,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Długość odizolowania 9 ... 10 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +110 °C
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Poliamid (PA)
    Polifalamid (PPA)
  • Kolor (wkład) Zielony
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Sn Strona łączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certyfikaty
    CE
    UKCA
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • GTIN 5713140209954
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较