Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Numer Katalogowy: 14 31 201 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-20 GN
har-flexicon 3,81 FPH-20 GN

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze
Poziomo
Przyłączenie wciskane z zaciskiem klatkowym
Prąd znamionowy: ‌11 A
Kontakty: 20
Stop miedzi
Sn Strona łączeniowa
Kodowanie: Piny kodujące należy zamawiać osobno.
Poliamid (PA), Polifalamid (PPA)
Zielony
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 14 31 201 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-20 GN
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
2
饰品
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flexicon®
  • Element Złącze
  • Specyfikacje Poziomo
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie wciskane z zaciskiem klatkowym
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 20
  • Kodowanie Piny kodujące należy zamawiać osobno.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²)
    0,14 ... 1,5 mm² Drut
    0,14 ... 1,5 mm² Linka
    0,5 ... 1,5 mm² Linka, z tulejkami, bez tulei z tworzywa
    0,1 ... 1,5 mm² Linka, z tulejkami, z tulejami z tworzywa
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Rzędy kontaktów 1
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 3,81 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 11 A
  • Napięcie znamionowe 150 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 2,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Długość odizolowania 9 ... 10 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +110 °C
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Poliamid (PA)
    Polifalamid (PPA)
  • Kolor (wkład) Zielony
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Sn Strona łączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certyfikaty
    CE
    UKCA
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 50
  • Waga netto 17,18 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140209961
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare