登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
Złącza płyta-płyta
...
Przez podłączenie przewodu
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
14 31 221 5106 000
型号: 14 31 221 5106 000
har-flexicon 3,81 FPH-22 GN SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 11 A
插针: 22
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺栓法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 221 5106 000
har-flexicon 3,81 FPH-22 GN SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
har-flexicon®
Element
Złącze
Specyfikacje
Poziomo
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie wciskane z zaciskiem klatkowym
Typ połącznia
PCB do przewód
Liczba kontaktów
22
Kodowanie
Piny kodujące należy zamawiać osobno.
Mocowanie do PCB
Z kołnierzem śrubowym
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,14 ... 1,5 mm² Drut
0,14 ... 1,5 mm² Linka
0,5 ... 1,5 mm² Linka, z tulejkami, bez tulei z tworzywa
0,1 ... 1,5 mm² Linka, z tulejkami, z tulejami z tworzywa
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 30 ... AWG 14
Rzędy kontaktów
1
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
3,81 mm
Prąd znamionowy
11 A
Napięcie znamionowe
150 V
Znamionowe napięcie udarowe
2,5 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Długość odizolowania
9 ... 10 mm
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +110 °C
Grupa izolacyjna
I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliamid (PA)
Polifalamid (PPA)
Kolor (wkład)
Zielony
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Sn Strona łączeniowa
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Certyfikaty
CE
UKCA
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Czechy
GTIN
5713140210196
eCl@ss
27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15