配套产品
配套产品 新
Combinables
2
Accessories
1
型号: 14 31 161 5402 000
har-flexicon 3,81 FSH-16 GN
har-flexicon 3,81 FSH-16 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: ‌10 A
插针: 16
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 161 5402 000
har-flexicon 3,81 FSH-16 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
2
Accessories
1
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flexicon®
  • 요소 커넥터
  • 사양 수평적
버전
  • 터미네이션 방법 나사고정 터미네이션
  • 연결 유형 PCB til kabel
  • 컨택트핀 개수 16
  • 코딩 Bestil kodningsstiter separat.
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²)
    0,05 ... 1,5 mm² Massiv
    0,05 ... 1 mm² Flertrådet
    0,5 ... 1 mm² Flertrådet, med ferruler, uden plastikbøsning
    0,1 ... 1 mm² Flertrådet, med ferruler, med plastikbøsning
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • 접점 열 1
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 3,81 mm
  • 정격 전류 ‌ 10 A
  • 정격 전압 150 V
  • 정격 임펄스 전압 2,5 kV
  • 오염도 3
  • 탈피 길이 5 ... 6 mm
  • 조임 토크 0,2 ... ‌0,25 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +110 °C
  • 규격 M2
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    Polyamid (PA)
    Polyphthalamid (PPA)
  • 컬러 (인서트) Grøn
  • 재료 (접점) Kobberlegering
  • 표면 (접점) Sn Koblingsside
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS 면제 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV 상태 overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV 물질 Ikke indeholdt
  • REACH SVHC 물질 Ja
  • REACH SVHC 물질 Bly
  • ECHA SCIP 넘버 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Ja
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Bly
    Nikkel
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
상업용 데이터
  • 포장 규격 50
  • 총 중량 11.95 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140115866
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较