PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
14 12 191 5002 000
型号: 14 12 191 5002 000
har-flexicon 3,81 MTH-19 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 11 A
插针: 19
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 12 191 5002 000
har-flexicon 3,81 MTH-19 BK
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
Złącza
系列
har-flexicon®
原件
Czoło
规格
Poziomo
版本
接线方式
Lutowanie rozpływowe (THR)
连接方式
PCB do przewód
针数
19
编码
Piny kodujące należy zamawiać osobno.
技术参数
插针排
1
针间距(接线端)
3,81 mm
额定电流
11 A
额定电压
150 V
额定脉沖电压
2,5 kV
污染等级
3
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 15 mΩ
极限温度
-40 ... +110 °C
插入力
≤ 57 N
拔出力
≥ 28,5 N
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
Poliamid (PA)
Polifalamid (PPA)
颜色(插芯)
Czarny
材料(插针)
Stop miedzi
表面(插针)
Sn na Ni Strona łączeniowa
Sn na Ni Strona przyłączeniowa
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV 状态
zgodny
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Niezawarte
REACH 附件 XIV 物质
Niezawarte
REACH SVHC 物质
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
认证
CE
UKCA
商业数据
包装尺寸
1
原产国
Czechy
GTIN
5713140206625
eCl@ss
27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15