登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
Printplaat-naar-printplaat connectoren
...
Via kabelverbinding
Kabelconnectoren en kabelmodules
14 31 151 6102 000
型号: 14 31 151 6102 000
har-flexicon 5,00 FPH-15 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 12 A
插针: 15
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 151 6102 000
har-flexicon 5,00 FPH-15 GN
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
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
har-flexicon®
Element
Connector
Specificatie
Horizontaal
Versie
Aansluitmethode
Push-in-kooiklemaansluitng
Verbindingstype
PCB naar kabel
Aantal contacten
15
Codering
Bestel coderingspinnen apart.
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,2 ... 2,5 mm² Massief
0,2 ... 2,5 mm² Geslagen
0,5 ... 2,5 mm² Geslagen, met ferrules, zonder kunststof bus
0,5 ... 2,5 mm² Geslagen, met ferrules, met kunststof bus
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
Contactrijen
1
Contactpitch (aansluitzijde)
5 mm
Nominale stroom
12 A
Nominale spanning
250 V
Nominale impulsspanning
4 kV
Mate van verontreiniging
3
Striplengte
10 mm
Beperkt de temperatuur
-40 ... +110 °C
Isolatiegroep
I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyamide (PA)
Polyftalamide (PPA)
Kleur (insteekstuk)
Groen
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Sn Contact zijde
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Goedkeuringen
CE
UKCA
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Tsjechië
GTIN
5713140210240
eCl@ss
27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15